D Sub Male Screw lock 4-40 UNC beige ca
Artikel nr.: 09 67 002 9081
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC beige ca
Artikel nr.: 09 67 002 9081
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Låsskruv |
Tillbehörsbeskrivning | Reservdel |
Gänga 4-40 UNC |
Storlek | D-Sub 1 |
---|---|
D-Sub 2 | |
D-Sub 3 |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 2,58 g |
Ursprungsland | Sverige |
Tariffnummer europeisk tull | 73181558 |
GTIN | 5713140088443 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa