Contact F AWG 22-26 cat7 module
Artikel nr.: 09 93 000 5476
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Contact F AWG 22-26 cat7 module
Artikel nr.: 09 93 000 5476
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | D-Sub |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hona |
---|
Ledararea | 0.13 ... 0.33 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Överföringsegenskaper | Kat. 7A |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Matningscykler | ≥ 500 |
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0,304 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140229228 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa