D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood
Artikel nr.: 09 67 002 9029
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood
Artikel nr.: 09 67 002 9029
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Räfflad skruv |
Tillbehörsbeskrivning | Reservdel |
Gänga 4-40 UNC |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 3 g |
Ursprungsland | Sverige |
Tariffnummer europeisk tull | 74153300 |
GTIN | 5713140088146 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa