D SUB MA turned contact_AWG20-24_PL1 HMC
Artikel nr.: 09 67 000 8570
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB MA turned contact_AWG20-24_PL1 HMC
Artikel nr.: 09 67 000 8570
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | D-Sub |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kön | Male |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 0.25 ... 0.52 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 20 |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Avskalningslängd | 4.5 mm |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10,000 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | HMC gold plated |
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
ECHA SCIP nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0.17 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140161764 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa