D SUB MA PLASTIC DUST CAP
Artikel nr.: 09 67 009 0612
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB MA PLASTIC DUST CAP
Artikel nr.: 09 67 009 0612
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till hankontaktdon |
Antistatisk |
Storlek | D-Sub 1 |
---|
Begränsande temperatur | -5 ... +40 °C |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 0,889 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39235090 |
GTIN | 5713140089358 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa