D SUB MA CRIMP 37 POLE
Artikel nr.: 09 67 037 5601
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB MA CRIMP 37 POLE
Artikel nr.: 09 67 037 5601
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Element | Kontaktdon |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | D-Sub 4 |
Förbindningstyp | PCB till kabel |
Kabel till kabel | |
Antal kontakter | 37 |
Låsningstyp | Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ledararea | 0.09 ... 0.82 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 18 |
Ledare ytterdiameter | 2,4 mm |
Fritt avstånd | ≥ 1 mm |
Krypavstånd | ≥ 1 mm |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 123 N |
Urtagningskraft | ≥ 11 N |
≤ 82 N | |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | II (400 ≤ CTI < 600) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld (PBTP) |
---|---|
Skal: pläterat stål | |
Färg (kontaktinsats) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | DIN 41652 |
---|---|
IEC 60807-3 | |
CECC 75301-802 | |
UL / CSA |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 14,581 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140092990 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Föregående
Nästa