D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
Artikel nr.: 09 67 009 0614
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
Artikel nr.: 09 67 009 0614
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till hankontaktdon |
Storlek | D-Sub 1 |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|
Material (tillbehör) | Plast, metalliserad |
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
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1,183 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39235090 |
GTIN | 5713140089372 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa