Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig |
---|
Version | ||
---|---|---|
Detaljer | Beställ specialkontakter separat. | Beställ specialkontakter separat. |
Låsningstyp | Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm | Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm |
Antal specialkontakter | 1 | 1 |
Antal kontakter | 5 | 5 |
Storlek | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
Förbindningsmetod | Lödstiftsterminering | Lödstiftsterminering |
Antal signalkontakter | 4 | 4 |
Kön | Hona | Hona |
Specifikationer och godkännanden | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
Tekniska egenskaper | ||
Prestandanivå | 3 | NM 30 (S4)|1 |
Matningscykler | ≥ 50 | ≥ 500 |
Testspänning Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Märkström | 5 A | 5 A |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Isoleringsmotstånd | 5 x 109 Ω | 5 x 109 Ω |
Ledararea [AWG] | AWG 20 | AWG 20 |
Ledararea | 0.5 mm² | 0.5 mm² |
Hot plugging | No | No |
Kontaktmotstånd, signalområde | 10 mΩ | 10 mΩ |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.440.214,00 | 27.440.214,00 |
Nettovikt | 6,2 g | 5,16 g |
GTIN | 5713140096509 | 5713140096493 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
Förpackningsmått | 100 | 100 |
Materialprestanda | ||
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld (Polyester)|Skal: stål, tennpläterad | Termoplast, glasfiberfylld (Polyester)|Skal: stål, tennpläterad |
Färg (kontaktinsats) | Grön | Grön |
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 | R26 |
Kina RoHS | 50 | 50 |
ELV status | överensstämmelse med undantag | överensstämmelse med undantag |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse med undantag | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Ja | Ja |
Skikttjocklek | ≥ 0,76 µm | |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni | Ädelmetall över Ni |
Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
Identifiering | ||
Identifiering | Mixed | Mixed |
Kategori | Kontaktdon | Kontaktdon |
Element | Kontaktdon | Kontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Svarvad|Rak | Svarvad|Rak |
Serie | D-Sub | D-Sub |