D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH
Artikel nr.: 09 69 312 0211
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH
Artikel nr.: 09 69 312 0211
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Mixed |
Element | Kontaktdon |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | D-Sub 3 |
Antal kontakter | 21 |
Antal signalkontakter | 20 |
Antal specialkontakter | 1 |
Låsningstyp | Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm |
Detaljer | Beställ kontakter separat. |
Märkström | 5 A |
---|---|
Isoleringsmotstånd | > 5 x 109 Ω |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld (Polyester) |
---|---|
Skal: stål, tennpläterad | |
Färg (kontaktinsats) | Svart |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 7,985 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140100862 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Föregående
Nästa