D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
Artikel nr.: 09 67 000 7470
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
Artikel nr.: 09 67 000 7470
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | D-Sub |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hona |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 0,08 ... 0,21 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Avskalningslängd | 4,5 mm |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | HMC guldpläterade |
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
ECHA SCIP nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0,1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140229273 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa