D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
Artikel nr.: 09 67 215 4715
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
Artikel nr.: 09 67 215 4715
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Element | Kontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Pressade |
Rak |
Förbindningsmetod | Lödstiftsterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Storlek | D-Sub 2 |
Förbindningstyp | PCB till kabel |
Kabel till kabel | |
Antal kontakter | 15 |
Låsningstyp | Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm |
Ledararea | 0.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 20 |
Märkström | 6,5 A |
Fritt avstånd | ≥ 1 mm |
Krypavstånd | ≥ 1 mm |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Avskalningslängd | 2.5 ... 3 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Isättningskraft | ≤ 50 N |
Urtagningskraft | ≥ 4,5 N |
≤ 33 N | |
Prestandanivå | 2 |
enligt CECC 75301-802 | |
Matningscykler | ≥ 250 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld (PBTP) |
---|---|
Skal: pläterat stål | |
Färg (kontaktinsats) | Grå |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni |
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
Specifikationer | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 9,025 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140093980 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Föregående
Nästa