D SUB FE 15 pole Plastic Dust Cap UL 94
Artikel nr.: 09 67 015 0713
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB FE 15 pole Plastic Dust Cap UL 94
Artikel nr.: 09 67 015 0713
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till honkontaktdon |
UL 94 V0 |
Storlek | D-Sub 2 |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1,47 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39235090 |
GTIN | 5713140229563 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa