Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Ej tillgänglig | Alternativ |
---|
Version | ||
---|---|---|
Version | Sidoingång | Topp-/sidoingång |
Skärmning | Skärmade | |
Låsningstyp | Räfflad skruv Gänga 4-40 UNC | Räfflad skruv Gänga 4-40 UNC |
Storlek | D-Sub 4 | D-Sub 4 |
Kabelingång | 1x | 1x |
Leveransomfattning | inkl. genomföringssatshalvor | inkl. genomföringssatshalvor |
Kabelfixering | Kabelklämma|Kabelgenomföring | Kabelklämma|Kabelgenomföring |
Avskiljbar | Ja | Ja |
2 delar | Ja | Ja |
Antal kabelgenomföringar | 1 | 1 |
Tekniska egenskaper | ||
Kabeldiameter | 11.5 mm | 11.5 mm |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm Låsskruv|0,4 Nm Kabelklämskruv | 0,4 Nm Låsskruv|0,4 Nm Kabelklämskruv |
Omgivningstemperatur | -55 ... +110 °C | -55 ... +110 °C |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.440.213,00 | 27.440.213,00 |
Nettovikt | 18,5 g | 21 g |
GTIN | 5713140092570 | 5713140092587 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 | 85389099 |
Ursprungsland | Sverige | Sverige |
Förpackningsmått | 10 | 10 |
Materialprestanda | ||
Bredd | 71,3 mm | 71,3 mm |
Längd | 40 mm | 40 mm |
ECHA SCIP nummer | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Metalliserad | |
Kina RoHS | 50 | 50 |
ELV status | överensstämmelse med undantag | överensstämmelse med undantag |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast | Termoplast |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse med undantag | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly|6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly|6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Ja | Ja |
Höjd | 15 mm | 15 mm |
Identifiering | ||
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Lock låsbar | Lock låsbar |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus | Skalchassihus |
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub | D-Sub |
Kategori | Kabelkåpor/chassihus | Kabelkåpor/chassihus |