Crimping tool Han-Fast Lock 4-10mm²
Artikel nr.: 09 99 000 0831
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Crimping tool Han-Fast Lock 4-10mm²
Artikel nr.: 09 99 000 0831
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Handkrimpverktyg |
Verktygsbeskrivning | till Han-Fast® Lock individuell kontakt |
inkl. positionerare |
Ledararea | 4 ... 10 mm² |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 756 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82032000 |
GTIN | 5713140107793 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Föregående
Nästa