Crimping set for solid BC,har-bus 64
Artikel nr.: 09 99 000 0629
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Crimping set for solid BC,har-bus 64
Artikel nr.: 09 99 000 0629
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Verktygstyp | Insats för krimpning |
Verktygsbeskrivning | till individuella kontakter |
BC / har-bus® 64 |
Ledararea | 0,13 mm² till BC kontakter |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 76,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82032000 |
GTIN | 5713140278073 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Föregående
Nästa