Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2
Artikel nr.: 09 99 000 0377
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2
Artikel nr.: 09 99 000 0377
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Handkrimpverktyg |
Verktygsbeskrivning | Han® C: 4 ... 10 mm² |
Type of drive | Kan hanteras manuellt |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Applikationsområde | Recommended for production lines |
up to 1,000 crimping operations per year | |
Leveransomfattning | inkl. positionerare |
Ledararea | 4 ... 10 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1.000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 700 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82032000 |
GTIN | 5713140106758 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Föregående
Nästa