Crimphülse 8,5 - 9,5
Artikel nr.: 61 03 000 0052
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Crimphülse 8,5 - 9,5
Artikel nr.: 61 03 000 0052
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Crimp ferrule |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Invändig diameter | 8.5 mm |
Ytterdiameter | 9.5 mm |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1.55 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140156876 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa