Crimphülse 7,5 - 8,5
Artikel nr.: 61 03 000 0050
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Krimphylsa |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Invändig diameter | 7,5 mm |
Ytterdiameter | 8,5 mm |
Föregående
Nästa