Crimphülse 6,0 - 7,0
Artikel nr.: 61 03 000 0047
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Crimphülse 6,0 - 7,0
Artikel nr.: 61 03 000 0047
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Krimphylsa |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Invändig diameter | 6 mm |
Ytterdiameter | 7 mm |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1,458 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140156821 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa