Crimp die 25mm² for 60 kN tool
Artikel nr.: 09 99 000 0854
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Crimp die 25mm² for 60 kN tool
Artikel nr.: 09 99 000 0854
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Pressback |
Verktygsbeskrivning | till 60 kN verktyg |
Detaljer | Identifiering 10 |
---|---|
TC 70, TC 100, TC 200, TC 250, TC 350 | |
Pressbredd 9 mm | |
Leveransomfattning | Levereras som ett par |
Ledararea | 25 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1.000 |
Cycles service / maintenance | 35.000 |
Specifikationer | DIN 46235 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 148,7 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82073090 |
GTIN | 5713140108004 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Föregående
Nästa