Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 1m
Artikel nr.: 33 56 221 0010 001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 1m
Artikel nr.: 33 56 221 0010 001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Connector 2 | D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P Show details |
---|---|
InduCom knurled screw, 4-40 UNC Show details | |
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | High Density |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | D-Sub High Density |
Med skärmad plastkåpa och sidoingång | |
Kontaktdon 2 | D-Sub High Density |
Med skärmad plastkåpa och sidoingång | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 44 |
Ledarstruktur | 44x AWG 26 |
Material (kabel) | Icke-halogenerad |
---|---|
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 243 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140151246 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa