Contact Block LED 230V Module
Artikel nr.: 09 45 453 0401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Contact Block LED 230V Module
Artikel nr.: 09 45 453 0401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Operatörsgränssnitt |
---|---|
Element | Kontaktplint |
Specification | LED (230 V) |
Förbindningsmetod | Skruvterminering |
---|---|
Antal kontakter | 2 |
Ledararea | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
Märkström | ≥ 0,001 A |
Märkström | under laboratorieförhållanden |
Villkorad kortslutningsström | 1.000 A |
Avskalningslängd | 9 mm |
Åtdragningsmoment | 0,8 ... 1 Nm Skruvterminal |
Drifttemperatur | -25 ... +70 °C |
Förvaringstemperatur | -50 ... +85 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Livslängd | > 40.000 h |
Färg (kontaktinsats) | Vit |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | EN 60947-5-1 |
---|---|
#x20; |
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85318070 |
GTIN | 5713140450332 |
ETIM | EC000204 |
eCl@ss | 27.371.209,00 |
Föregående
Nästa