Contact Block 1NC
Artikel nr.: 09 45 453 0100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Contact Block 1NC
Artikel nr.: 09 45 453 0100
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Operatörsgränssnitt |
---|---|
Element | Kontaktplint |
Specification | Öppnare |
Standard | |
Funktioner | 1 miljon kopplingscykler vid nominell last |
Positiv öppning enligt EN 60947-5-1 |
Förbindningsmetod | Skruvterminering |
---|---|
Antal kontakter | 2 |
Ledararea | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
Igångsättningsväg | 6 mm |
Märkström | ≥ 0,001 A |
Märkström | under laboratorieförhållanden |
Märkspänning | ≥ 5 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Villkorad kortslutningsström | 1.000 A |
Kortslutningsenhet (rekommendation) | SCPD 16 A, Char. C |
Överspänningskategori | III (skydd genom låg spänning) |
Kontaktmotstånd | < 20 mΩ |
Avskalningslängd | 9 mm |
Åtdragningsmoment | 0,8 ... 1 Nm Skruvterminal |
Drifttemperatur | -30 ... +85 °C Utan ljus |
-30 ... +65 °C med LED-belysning | |
Förvaringstemperatur | -50 ... +85 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Studstid | < 10 ms |
Färg (kontaktinsats) | Röd |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ag över Ni |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | EN 60947-5-1 |
---|---|
#x20; | |
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85365080 |
GTIN | 5713140450240 |
ETIM | EC000041 |
eCl@ss | 27.371.302,00 |
Föregående
Nästa