Codingpin 6/2 (20 pins per frame)
Artikel nr.: 09 12 000 9927
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Codingpin 6/2 (20 pins per frame)
Artikel nr.: 09 12 000 9927
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® Q |
Tillbehörstyp | Kodningselement |
Kön | Hane |
---|---|
Hona | |
Storlek | 3 A |
Leveransomfattning | 20 stycken per ram |
Material (tillbehör) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Röd |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 8,67 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193475 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27.440.203,00 |
Föregående
Nästa