Coding system Han EEE panel feed through
Artikel nr.: 09 32 000 9908
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Coding system Han EEE panel feed through
Artikel nr.: 09 32 000 9908
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® EEE |
Tillbehörstyp | Kodning |
Tillbehörsbeskrivning | Med styrstift/hylsor |
Kön | Hane |
---|---|
Hona | |
Detaljer | Styrsystem för panelgenomföring |
Leveransomfattning | Levereras som ett par |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
---|---|
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
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
Förpackningsmått | 40 |
---|---|
Nettovikt | 4,47 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140049147 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27.440.203,00 |
Föregående
Nästa