Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)
Artikel nr.: 09 35 000 6190
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)
Artikel nr.: 09 35 000 6190
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | Power |
Tillbehörstyp | Kodningsstift |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 3,3 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140053502 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa