Clamp for 5 mm cable diameter
Artikel nr.: 09 00 000 5341
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Clamp for 5 mm cable diameter
Artikel nr.: 09 00 000 5341
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Klämma |
Tillbehörsbeskrivning | till skärmade ramar |
Kabeldiameter | 5 mm |
---|
Material (tillbehör) | Stål |
---|---|
Yta (tillbehör) | Förzinkad |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1,313 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140002593 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa