Circular Connector with Harax
Artikel nr.: 21 03 111 1305
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Circular Connector with Harax
Artikel nr.: 21 03 111 1305
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | M12-S |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Rak |
Förbindningsmetod | HARAX® förbindningsteknik |
---|---|
Kön | Hane |
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 3 |
Kodning | A-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Ledararea | 0.14 ... 0.34 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 1,6 mm |
Märkström | 4 A |
Märkspänning | 32 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 0.6 Nm |
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) | 13 |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Kabeldiameter | 2.9 ... 5.1 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Mässing |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
Zink, pressgjuten | |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 21 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140137202 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Föregående
Nästa