Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
Artikel nr.: 21 04 116 2505
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
Artikel nr.: 21 04 116 2505
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon 7/8" |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Rak |
Förbindningsmetod | HARAX® förbindningsteknik |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 5 |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Ledararea | 0.75 ... 1.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 16 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 2,8 mm |
Märkström | 10 A |
Märkspänning ledare-jord | 230 V |
Märkspänning ledare-ledare | 400 V |
Nominell impulsspänning | 4,8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 1.5 Nm |
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) | 22 |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Kabeldiameter | 6.8 ... 12.5 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Termoplast polyuretan (TPU) | |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
Zink, pressgjuten | |
Termoplast polyuretan (TPU) | |
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
ECHA SCIP nummer | ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 75 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140139848 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Föregående
Nästa