Cable gland M20x1,5 / D.8mm
Artikel nr.: 19 00 000 5020
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable gland M20x1,5 / D.8mm
Artikel nr.: 19 00 000 5020
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | preLink® |
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Tillbehörsbeskrivning | Med spalttätning |
Storlek | M20 |
---|---|
Kabeldiameter | 7,2 ... 8 mm |
Material (tillbehör) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (tillbehör) | Förnicklad |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 31,84 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140123595 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa