Cable clamp M32, 13-20mm, plastic, IP 68
Artikel nr.: 19 00 000 5194
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable clamp M32, 13-20mm, plastic, IP 68
Artikel nr.: 19 00 000 5194
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® CGM-P |
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Åtdragningsmoment | ≤6,5 Nm (beroende på kabel och vilken tätningsinsats som används) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 42 |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 | |
Storlek | M32 |
Klämintervall | 13 ... 18 mm |
Bredd över hörn | 46,8 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kabelförskruvning) | RAL 7035 (ljusgrå) |
Material (tätning) | NBR |
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
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 42,59 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140123946 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa