Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black
Artikel nr.: 19 00 000 5132
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black
Artikel nr.: 19 00 000 5132
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | M20 |
Klämintervall | 6 ... 12 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Termoplast |
---|---|
Färg (kabelförskruvning) | Svart |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 10,92 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140123861 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa