Cable USB,m-m; 5 m
Artikel nr.: 39 50 903 0051
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable USB,m-m; 5 m
Artikel nr.: 39 50 903 0051
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | USB |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Kontaktdon 1 | USB 2.0 |
Type A | |
Male | |
Kontaktdon 2 | USB 2.0 |
Type A | |
Male | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 5 m |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 168.5 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140155213 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060307 Bus cable |
Föregående
Nästa