Cable Sealing thermop PG21 18-14mm black
Artikel nr.: 09 00 000 5157
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable Sealing thermop PG21 18-14mm black
Artikel nr.: 09 00 000 5157
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Compact® |
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Tillbehörsbeskrivning | till kabelkåpor |
till kabel till kabel chassihus |
Åtdragningsmoment | ≤8 Nm (beroende på kabel och vilken tätningsinsats som används) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 33 |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Storlek | Pg 21 |
Klämintervall | 14 ... 18 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Termoplast |
---|---|
Färg (kabelförskruvning) | Svart |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 12,4 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140001985 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Föregående
Nästa