Cable Sealing EMC M25 x 1,5 Han 8/0
Artikel nr.: 19 62 000 5058
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable Sealing EMC M25 x 1,5 Han 8/0
Artikel nr.: 19 62 000 5058
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Compact® |
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Tillbehörsbeskrivning | EMC version |
till kabelkåpor |
Skruvnyckelstorlek | 28 |
---|---|
Storlek | M25 |
Klämintervall | 14 ... 17 mm |
Skärmningsdiameter | 9 ... 13 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metall |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 20 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140132160 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Föregående
Nästa