Cable Seal 26-28mm f Han Easy Hood
Artikel nr.: 11 30 000 9957
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable Seal 26-28mm f Han Easy Hood
Artikel nr.: 11 30 000 9957
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabeltätning |
Tillbehörsbeskrivning | Han® Easy Hood |
Klämintervall | 26 ... 28 mm |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 30 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140110762 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Föregående
Nästa