Cable SUB-D9,m-m; 5 m
Artikel nr.: 39 50 903 0011
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable SUB-D9,m-m; 5 m
Artikel nr.: 39 50 903 0011
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | D-Sub Standard |
Hane | |
Med plastkåpa | |
Kontaktdon 2 | D-Sub Standard |
Hane | |
Med plastkåpa | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Antal kärnor | 9 |
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
Nettovikt | 264,2 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140155152 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.307,00 |
Föregående
Nästa