Cable Gland M20x1.5 5-12mm
Artikel nr.: 19 00 000 5081
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Cable Gland M20x1.5 5-12mm
Artikel nr.: 19 00 000 5081
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® CGM-M |
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Åtdragningsmoment | ≤10 Nm (beroende på kabel och vilken tätningsinsats som används) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 22 |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 | |
Storlek | M20 |
Klämintervall | 5 ... 12 mm |
Bredd över hörn | 24,4 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Mässing |
---|---|
Material (tätning) | NBR |
Material (klämring) | Polyamid (PA) |
Yta (tillbehör) | Förnicklad |
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
REACH SVHC ämnen | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Bly | |
ECHA SCIP nummer | 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 20 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140123724 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa