CRIMPZANGEN FC1 M.ROLLENHALTER
Artikel nr.: 09 99 000 0247
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
CRIMPZANGEN FC1 M.ROLLENHALTER
Artikel nr.: 09 99 000 0247
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Handkrimpverktyg |
Verktygsbeskrivning | till 250 tejpförpackade kontakter |
FC 1 |
Ledararea | 0.09 ... 0.25 mm² |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1.592 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82032000 |
GTIN | 5713140106086 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Föregående
Nästa