CRIMPTÅNG D-SUB
Artikel nr.: 09 99 000 0169
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
CRIMPTÅNG D-SUB
Artikel nr.: 09 99 000 0169
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Handkrimpverktyg |
Verktygsbeskrivning | till 500 tejpförpackade standardkontakter |
Ledararea | 0.09 ... 0.56 mm² |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1.605 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82073010 |
GTIN | 5713140105744 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Föregående
Nästa