Button cap yellow
Artikel nr.: 09 45 453 2601
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Button cap yellow
Artikel nr.: 09 45 453 2601
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Operator interfaces |
---|---|
Serie | har-button |
Tillbehörstyp | Button cap |
Tillbehörsbeskrivning | Flat assembly |
Installationshålets diameter | 30.5 mm |
---|
Färg (tillbehör) | Yellow |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 0.69 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140450011 |
5713140450004 | |
ETIM | EC002040 |
Föregående
Nästa