Button cap yellow
Artikel nr.: 09 45 453 1601
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Button cap yellow
Artikel nr.: 09 45 453 1601
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Operatörsgränssnitt |
---|---|
Serie | har-button |
Tillbehörstyp | Knapplock |
Tillbehörsbeskrivning | Platt installation |
Installationshålets diameter | 22,3 mm |
---|
Färg (tillbehör) | Gul |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140449312 |
ETIM | EC002040 |
eCl@ss | 27.371.207,00 |
Föregående
Nästa