Buchanan Crimping Tool, Han
Artikel nr.: 09 99 000 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Buchanan Crimping Tool, Han
Artikel nr.: 09 99 000 0001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Krimpverktyg |
Verktygsbeskrivning | Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² (i intervallet 0,14 ... 0,37 mm² endast lämpligt för kontakter 09 15 000 6107/6207 och 09 15 000 6127/6227) |
Han E®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Kan hanteras manuellt |
Die set | 4-mandrel crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Applikationsområde | till individuella, svarvade han- och honkontakter |
Detaljer | Beställ positionerare separat. |
Ledararea | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1.000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 650,9 g |
Ursprungsland | USA |
Tariffnummer europeisk tull | 82032000 |
GTIN | 5713140105348 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Föregående
Nästa