Blindstopfen M40x1,5 - Metall
Artikel nr.: 19 00 000 5073
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Blindstopfen M40x1,5 - Metall
Artikel nr.: 19 00 000 5073
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Dummypluggar |
Tillbehörsbeskrivning | Med O-ring |
Skruvnyckelstorlek | 44 |
---|---|
Storlek | M40 |
Bredd över hörn | 50,8 mm |
Material (tillbehör) | Metall |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 40 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140123694 |
ETIM | EC000032 |
eCl@ss | 27.140.805,00 |
Föregående
Nästa