Battery Crimping Tool Set
Artikel nr.: 09 99 000 0990
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Battery Crimping Tool Set
Artikel nr.: 09 99 000 0990
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | batterikrimpverktygsset |
Verktygsbeskrivning | Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (i intervallet 0,14 ... 0,37 mm² endast lämpligt för kontakter 09 15 000 6104/6204 och 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0,5 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Elektrisk |
Battery |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Applikationsområde | Recommended for field use |
Recommended for production lines | |
Leveransomfattning | Positionerare Han® C |
Positionerare Han E® | |
Positionerare Han D® | |
2 kraftförsörjningsenheter (EU och US) | |
Litium-jonbatteri RAML1225 10,8 V, 2,5 Ah |
Ledararea | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1.000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84672920 |
GTIN | 5713140277663 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Föregående
Nästa