BCCTF-40GHz PCB AWG 28-32 (VPE 10)
Artikel nr.: 20 82 999 0101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
BCCTF-40GHz PCB AWG 28-32 (VPE 10)
Artikel nr.: 20 82 999 0101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Serie | HARTING BCCTF |
Verktygstyp | PCB |
Verktygsbeskrivning | Reservdel |
Ledararea [AWG] | AWG 32 ... AWG 28 |
---|---|
Frekvens | 40 GHz |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 2,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85340090 |
GTIN | 5713140279179 |
eCl@ss | 90.909.090,00 |
Föregående
Nästa