B23 Print receptacle male
Artikel nr.: 21 94 339 5900
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
B23 Print receptacle male
Artikel nr.: 21 94 339 5900
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon B23 |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Applikation B enligt IEC 61076-2-118 |
Installation bakifrån | |
Med ledare | |
Funktioner | Kraft: kontaktstift med ledare |
Data: honkontakter utan ledare |
Kön | Hane |
---|---|
Hona | |
Storlek | B23 |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 9 |
Antal datakontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE-kontakt |
Låsningstyp | Bajonettlås |
Detaljer | Förbindning/frånkoppling under last och/eller spänning är inte tillåten. |
Kontaktdonet får inte vara spänningssatt när det kopplas ifrån. | |
Får endast installeras av sakkunniga personer. |
Ledararea | 4 mm² |
---|---|
Föroreningsgrad | 2 |
Märkström (data) | 4 A |
Märkspänning (data) | 50 V |
Nominell impulsspänning (data) | 0,8 kV |
Märkström (kraft) | 26 A |
Märkspänning (kraft) | 600 V |
Nominell impulsspänning (kraft) | 6 kV |
Märkström enl. UL (kraft) | 26 A |
Märkspänning enl. UL (kraft) | 600 V |
Märkström enl. CSA (kraft) | 26 A |
Märkspänning enl. CSA (kraft) | 600 V |
Begränsande temperatur | -30 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 låst tillstånd |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinklegering |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
Material (tätning) | NBR |
Färg (tätning) | Svart |
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
Specifikationer | IEC 61076-2-118 |
---|---|
UL / CSA | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Nettovikt | 82,29 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140494398 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Föregående
Nästa