Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Artikel nr.: 09 45 453 2611
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Artikel nr.: 09 45 453 2611
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Operatörsgränssnitt |
---|---|
Tillbehörstyp | Adapterring |
Adapter till | 22,3 mm |
Installationshålets diameter | 30,5 mm |
---|
Åtdragningsmoment | ≤2,5 Nm Låsmutter |
---|---|
Drifttemperatur | -25 ... +70 °C |
Förvaringstemperatur | -50 ... +85 °C |
Färg (tillbehör) | silver |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 5,8 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140450158 |
ETIM | EC002036 |
eCl@ss | 27.371.242,00 |
Föregående
Nästa