Adapter for Han 3A - M20x1,5
Artikel nr.: 19 20 000 9962
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Adapter for Han 3A - M20x1,5
Artikel nr.: 19 20 000 9962
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Adapter |
Tillbehörsbeskrivning | för förbindning av motor |
Adapter till | Han A® |
Storlek | M20 |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 86 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140124349 |
eCl@ss | 27.440.201,00 |
Föregående
Nästa