Adapter Han RJ45 module / RJ45 plug
Artikel nr.: 09 14 000 9967
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Adapter Han RJ45 module / RJ45 plug
Artikel nr.: 09 14 000 9967
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® RJ45 modulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | Adapter |
till adapter |
Kön | Hane |
---|
Märkström | 1 A |
---|---|
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 0,8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 30 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 6 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140018877 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.207,00 |
Föregående
Nästa